Connettore per circuito stampato, collettore PCB, PCV 35 HC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1762806
1762822
1762835
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.40 €

25 47 giorni

14.71 €

20 47 giorni

17.36 €

25 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 8
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Argento Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 4.6
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 15 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 15 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto) Tipo di fissaggio per circuito stampato Flangia
Ingresso corrente nominale(A) 125

Supporto tecnico