Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Categoria di sovratensione | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Tipo di bordatura | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 € | 104 | 33 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
3.22 € | 104 | 33 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
3.44 € | 104 | 33 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
3.86 € | 52 | 33 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
4.08 € | 52 | 33 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
4.29 € | 52 | 33 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
4.50 € | 52 | 33 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
4.72 € | 52 | 33 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
4.93 € | 52 | 33 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
5.14 € | 52 | 33 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
5.36 € | 52 | 33 giorni | — | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
1.73 € | 150 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
1.94 € | 100 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
2.16 € | 100 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
2.37 € | 100 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
2.58 € | 100 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
2.80 € | 100 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
3.01 € | 104 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
3.22 € | 104 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
3.44 € | 104 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
3.65 € | 52 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
3.86 € | 52 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
4.08 € | 52 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
4.29 € | 52 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
4.50 € | 52 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
4.72 € | 52 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
4.93 € | 52 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
5.14 € | 52 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
5.36 € | 52 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Nessuno | 5 | Altro | |||
1.14 € | 280 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | |||
1.59 € | 140 | 7 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | |||
1.82 € | 140 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | |||
2.04 € | 140 | 22 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | |||
2.27 € | 140 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | |||
2.50 € | 140 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | |||
2.73 € | 140 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | |||
2.95 € | 140 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | |||
3.18 € | 140 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | |||
3.41 € | 140 | 33 giorni | III | 2 | 5 | Guaina connettori (per SMD) | 5 | Altro | |||
1.73 € | 150 | 7 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
2.58 € | 100 | 7 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Altro | |||
0.88 € | 250 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Flangia | |||
1.30 € | 150 | 22 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Flangia | |||
1.73 € | 150 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Flangia | |||
1.94 € | 100 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Flangia | |||
2.16 € | 100 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Flangia | |||
2.37 € | 100 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Flangia | |||
2.58 € | 100 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Flangia | |||
2.80 € | 100 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Nessuno | 5.08 | Flangia | |||
1.34 € | 140 | 33 giorni | III | 2.6 | 5.08 | Guaina connettori (per SMD) | 5.08 | Flangia |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Nero | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 4 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) |
Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Categoria di sovratensione
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Tipo di bordatura
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali