Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Onda di tensione nominale (kV) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.49 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
6.29 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
9.88 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
2.82 € | 100 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
3.72 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
4.62 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
5.51 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
6.41 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
7.31 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
8.21 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
10.01 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
10.90 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
11.68 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
12.58 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
13.48 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
14.37 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
11.80 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
12.70 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
13.60 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
14.50 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 | |||
5.70 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
6.65 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
7.60 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
9.50 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
10.45 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
12.35 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
13.30 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
14.25 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
15.20 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
2.97 € | 100 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
3.92 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
4.87 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
5.82 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
8.67 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
9.62 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
10.57 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
12.47 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
14.37 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
15.32 € | 50 | 43 giorni | 200 | 4 | 3.81 | 3.81 | 0.34|0.5 | 0.34|0.5 | 6 | |||
15.27 € | 50 | 28 giorni | 630 | 6 | 5.08 | 5.08 | 0.5|1 | 0.5|1 | 10 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Tipo di collegamento elettrico | Connettore a spostamento di isolante |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Grado di protezione (IP), montato | — | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Onda di tensione nominale(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali