Connettore per circuito stampato, collettore PCB, MC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1827952
1827978
1841284
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di fissaggio per circuito stampato

4.24 €

50 7 giorni Flangia

4.78 €

50 7 giorni Flangia

5.20 €

50 33 giorni Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 2.5
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.4
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.81 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 3.81 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Ingresso corrente nominale(A) 8

Supporto tecnico