Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Temperatura di esercizio (°C) | Materiale della superficie di contatto | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Grado di protezione (IP), montato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.52 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
13.44 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
15.36 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
17.28 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
19.20 € | 50 | 28 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
21.12 € | 50 | 28 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
23.04 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
10.10 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | — | 41 | |||
17.78 € | 50 | 28 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | — | 41 | |||
19.70 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | — | 41 | |||
21.62 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | — | 41 | |||
23.54 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | — | 41 | |||
15.86 € | 50 | 40 giorni | Cavo-cavo | -|- | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | — | 41 | |||
12.14 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -|- | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | — | 41 | |||
10.21 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
12.13 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
14.05 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
15.97 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
17.89 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
19.81 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
21.73 € | 50 | 26 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
23.65 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Stagno | 7.62 | 7.62 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|2.5 | Altro | 41 | |||
21.07 € | 25 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Argento | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | IP20 | 76 | |||
21.97 € | 25 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Argento | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | — | 76 | |||
24.98 € | 25 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Argento | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | — | 76 | |||
20.21 € | 25 | 40 giorni | Cavo-cavo | -40|100 | Argento | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Altro | 76 | |||
23.22 € | 25 | 40 giorni | Cavo-cavo | -40|100 | Argento | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Altro | 76 | |||
26.23 € | 25 | 40 giorni | Cavo-cavo | -40|100 | Argento | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Altro | 76 | |||
29.24 € | 25 | 40 giorni | Cavo-cavo | -40|100 | Argento | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Altro | 76 | |||
32.25 € | 25 | 40 giorni | Cavo-cavo | -40|100 | Argento | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | Altro | 76 | |||
20.67 € | 25 | 40 giorni | Cavo-cavo | -|- | Argento | 10.16 | 10.16 | 0.75|16 | 0.5|16 | 0.75|16 | 0.75|6 | — | 76 |
Loading...
Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 1000 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 8 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro |
Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Temperatura di esercizio(°C)
Materiale della superficie di contatto
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Grado di protezione (IP), montato
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali