Connettore RJ45, CUC-IND

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1406335
1406338
1406341
1421126
1421127
1421128
1421607
1421876
1421877
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)

32.74 €

6 7 giorni 13.65530.25|0.34

37.22 €

5 7 giorni 37.9540I0.25|0.34

37.22 €

5 28 giorni 37.941.2I0.25|0.34

24.82 €

8 7 giorni 13.614.4I20.23|0.32

30.10 €

7 7 giorni 37.9540I0.23|0.32

30.10 €

7 7 giorni 37.941.2I0.23|0.32

24.82 €

8 7 giorni 13.614.4I20.14|0.25

30.10 €

7 7 giorni 37.9540I0.14|0.25

30.10 €

7 7 giorni 37.941.2I0.14|0.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Profondità(mm) Meccanismo di blocco
Tensione nominale(V) 72 Numero di ingressi del condotto Versione EMC
Numero di poli Tipo di contatto Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura ambiente(°C) -40|70 Temperatura di esercizio(°C) -40|70
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Altro Resilienza agli impatti Con guarnizione
Numero di file di contatti a innesto Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato IP20 Con conduttore di protezione falso
Corpo, materiale isolante Materiale contatto Altre leghe di rame Posizione cavo di alimentazione
Ingresso corrente nominale(A) 1.75

Supporto tecnico