Connettore per circuito stampato, connettore PCB, TFKC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1962655
1962671
1962736
1962749
1962765
1962778
1969153
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Ingresso corrente nominale
(A)

9.14 €

50 7 giorni -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Altro12

11.75 €

50 35 giorni -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Altro12

8.33 €

50 7 giorni -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Altro12

9.63 €

50 72 giorni -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Altro12

12.24 €

50 72 giorni -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Altro12

13.54 €

50 72 giorni -40|1000.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Altro12

9.92 €

50 72 giorni -|--|--|--|--|-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08
Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 5.08 Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)

Supporto tecnico