Collettore PCB, MSTBA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1714738
1923830
1923843
1923856
1923940
1923953
1944796
1944806
1944819
1944835
1944848
1944851
1944864
1944877
1944880
1944893
1944903
1944916
1944929
1944932
1944945
1944958
1944961
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Corpo, materiale isolante Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)

2.36 €

100 7 giorni Nero-|-5.085.08Altro16

2.80 €

100 22 giorni Verde-40|10055AltroAltro16

3.08 €

100 22 giorni Verde-40|10055AltroAltro16

3.36 €

100 15 giorni Verde-40|10055AltroAltro16

2.80 €

100 14 giorni Verde-40|1005.085.08AltroAltro16

3.08 €

100 22 giorni Verde-40|1005.085.08AltroAltro16

0.78 €

250 7 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

1.03 €

200 22 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

1.29 €

150 12 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

1.79 €

150 22 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

2.04 €

100 22 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

2.30 €

100 22 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

2.55 €

100 22 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

2.80 €

100 22 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

3.05 €

100 15 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

3.31 €

100 15 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

3.56 €

100 15 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

3.81 €

50 15 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

4.07 €

50 15 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

4.32 €

50 15 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

4.57 €

50 22 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

4.82 €

50 15 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

5.08 €

50 15 giorni Verde-40|10055AltroFlangia12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Tensione nominale(V) 320 Numero di poli
Tipo di contatto Perno Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm)
Lunghezza pin(mm) 3.5 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Modello connettore Connettore fisso Contatto/circuito stampato ad angolo Altro

Supporto tecnico