Connettore per circuito stampato, collettore PCB, MCDN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1749528
1749557
1749560
1749573
1749599
1749609
1749612
1749667
1749670
1749683
1749706
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.40 €

130 7 giorni

4.69 €

55 7 giorni

5.45 €

45 7 giorni

6.21 €

40 19 giorni

7.74 €

30 7 giorni

8.50 €

30 7 giorni

9.26 €

50 19 giorni

13.07 €

30 19 giorni

13.83 €

30 19 giorni

14.60 €

30 19 giorni

16.12 €

30 19 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 2.5
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 2.6
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.81 Numero di file di contatti a innesto 2 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 3.81 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro
Ingresso corrente nominale(A) 8

Supporto tecnico