Connettore bus per guida DIN, TBUS8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1071426
2202396
2202399
2202403
2202876
2202889
2202890
2202891
2202892
2202894
2202895
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Materiale alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
Categoria di sovratensione Corpo, materiale isolante Ingresso corrente nominale
(A)

10.72 €

20 28 giorni Blu-|-

12.57 €

30 28 giorni Altro32Plastica-|-V01.5IIIAltro6

14.10 €

30 7 giorni AltroPlastica-|-V0Altro6

15.47 €

30 28 giorni AltroPlastica-|-V0Altro6

24.08 €

8 Preventivo NeroAltro-40|105V0

12.30 €

20 7 giorni Altro32Plastica-|-1.5IIITermoplastica6

13.83 €

20 7 giorni AltroPlastica-|-Termoplastica6

12.30 €

20 7 giorni Altro32Plastica-|-1.5IIITermoplastica6

15.15 €

20 7 giorni AltroPlastica-|-Termoplastica6

13.83 €

20 7 giorni AltroPlastica-|-Termoplastica6

15.15 €

20 7 giorni AltroPlastica-|-Termoplastica6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Numero di poli Tipo di contatto
Rivestimento alloggiamento Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto
Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 2.54
Numero di file di contatti a innesto Contatti spaziatura modulare(mm) 2.54 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione Materiale contatto
Contatto angolare/collegamento conduttore

Supporto tecnico