Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8000003448 |
8000004160 |
8000004161 |
8000004162 |
8000004164 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
- | 88.72 € | 1 | 19 giorni | ||
51.60 € | 1 | 4 giorni | |||
57.12 € | 1 | 4 giorni | |||
78.80 € | 1 | 4 giorni | |||
131.35 € | 1 | 15 giorni |
Loading...
Colore | — | Numero RAL | — | Piastra di montaggio a profondità regolabile | falso |
---|---|---|---|---|---|
Possibilità di montaggio a pavimento | — | Fissaggio montante | falso | Affissione | falso |
Numero di ante | — | Idoneità per montaggio metrico | falso | Tetto spiovente | falso |
Versione EMC | — | Resilienza agli impatti | — | Con anta vetrata | falso |
Con anta ventilata | — | Con anta posteriore | falso | Larghezza(mm) | — |
Altezza(mm) | — | Materiale | Plastica | Profondità(mm) | — |
Con piastra di montaggio | — | Numero di serrature | — | Qualità materiale | — |
Grado di protezione (IP) | — | Idoneo per allestimento esterno | — | Possibilità di fissaggio a parete | — |
Finitura superficie | — | Incassato a muro | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali