Piastra terminale e divisoria per terminali

Piastra terminale e divisoria per terminali

Prezzo unitario standard:
0.58
Giorni spedizione:
79 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di piastra terminale
  • Tipo di piastra divisoria
  • A scatto
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Colore
    Nero
  • Spessore(mm)
    5.5
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
79 giorni
0.58

1250570000
Codice componente : 1250570000
Giorni spedizione 79 giorni
Prezzo unitario standard 0.58

Titolo_Specifica

  • Tipo di piastra terminale
  • Tipo di piastra divisoria
  • A scatto
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Colore
    Nero
  • Spessore(mm)
    5.5

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico