Feltro filtrante per armadio

Feltro filtrante per armadio

Prezzo unitario standard:
7.88
Giorni spedizione:
30 giorni

Specifiche di base

  • Colore
  • Larghezza(mm)
    284
  • Altezza(mm)
    284
  • Profondità(mm)
  • Versione EMC
  • Classe del filtro
  • Materiale
  • Grado di protezione (IP)
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
    -|-
  • Con feltro filtrante
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
30 giorni
7.88

2567310000
Codice componente : 2567310000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 7.88

Titolo_Specifica

  • Colore
  • Larghezza(mm)
    284
  • Altezza(mm)
    284
  • Profondità(mm)
  • Versione EMC
  • Classe del filtro
  • Materiale
  • Grado di protezione (IP)
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C)
    -|-
  • Con feltro filtrante

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico