Alloggiamento piccolo

Alloggiamento piccolo

Prezzo unitario standard:
456.48
Giorni spedizione:
16 giorni

Specifiche di base

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Grigio
  • Altezza(mm)
    63
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    6
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
16 giorni
456.48

8397760000
Codice componente : 8397760000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 456.48

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Grigio
  • Altezza(mm)
    63
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    6
  • Numero RAL
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico