Alloggiamento modulare

Alloggiamento modulare

Prezzo unitario standard:
3.12
Giorni spedizione:
51 giorni

Specifiche di base

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Altezza(mm)
    109.3
  • Finitura superficie
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
Codice componente
Colore

Affina per

  • Grigio
  • Nero
  • Ripristina
Larghezza(mm)

Affina per

  • 12
  • 17.5
  • 22.5
  • 45
  • Ripristina
Numero RAL

Affina per

  • 0
  • 9011
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
Nero
22.5
9011
65 giorni
3.12

2004700000
Codice componente : 2004700000
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 3.12

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    109.3
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    22.5
  • Numero RAL
    9011
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
Grigio
12
0
51 giorni
4.47

2554620000
Codice componente : 2554620000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 4.47

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Grigio
  • Altezza(mm)
    109.3
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    12
  • Numero RAL
    0
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
Grigio
17.5
0
51 giorni
3.60

2554640000
Codice componente : 2554640000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 3.60

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Grigio
  • Altezza(mm)
    109.3
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    17.5
  • Numero RAL
    0
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
Nero
22.5
9011
51 giorni
3.60

2555100000
Codice componente : 2555100000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 3.60

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    109.3
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    22.5
  • Numero RAL
    9011
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
Nero
45
9011
51 giorni
6.08

2555110000
Codice componente : 2555110000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 6.08

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    109.3
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    45
  • Numero RAL
    9011
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico