Modulo di interfaccia con morsetto

Modulo di interfaccia con morsetto

Prezzo unitario standard:
43.94
Giorni spedizione:
47 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Profondità(mm)
  • Tensione nominale(V)
Codice componente
Tipo di collegamento elettrico, lato campo

Affina per

  • Collegamento a vite
  • Collegamento morsetto a molla
  • Ripristina
Larghezza(mm)

Affina per

  • 45
  • 145
  • Ripristina
Altezza(mm)

Affina per

  • 63.6
  • 65.5
  • Ripristina
Corrente nominale(A)

Affina per

  • 1
  • 1.5
  • Ripristina
Numero di poli

Affina per

  • 25
  • 37
  • 40
  • 50
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
Collegamento a vite
45
65.5
1
50
47 giorni
63.97

8155570000
Codice componente : 8155570000
Giorni spedizione 47 giorni
Prezzo unitario standard 63.97

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    45
  • Altezza(mm)
    65.5
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    1
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    50
Collegamento a vite
45
65.5
1
40
47 giorni
50.51

8155580000
Codice componente : 8155580000
Giorni spedizione 47 giorni
Prezzo unitario standard 50.51

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    45
  • Altezza(mm)
    65.5
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    1
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    40
Collegamento a vite
45
65.5
1.5
25
47 giorni
43.94

8155620000
Codice componente : 8155620000
Giorni spedizione 47 giorni
Prezzo unitario standard 43.94

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    45
  • Altezza(mm)
    65.5
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    1.5
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    25
Collegamento a vite
45
65.5
1.5
37
47 giorni
53.09

8155660000
Codice componente : 8155660000
Giorni spedizione 47 giorni
Prezzo unitario standard 53.09

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    45
  • Altezza(mm)
    65.5
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    1.5
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    37
Collegamento morsetto a molla
145
63.6
1.5
50
47 giorni
114.15

8537360000
Codice componente : 8537360000
Giorni spedizione 47 giorni
Prezzo unitario standard 114.15

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento morsetto a molla
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    145
  • Altezza(mm)
    63.6
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    1.5
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    50

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico