Connettore ibrido per collegamento scheda
- Prezzo unitario standard:
-
3.75 €
- Giorni spedizione:
-
16 giorni
Specifiche di base
-
- Tipo di contatto
- Pin
-
- Numero di file di contatti a innesto
- 1
-
- Categoria sovratensione
- II
-
- Grado di inquinamento
- 2
-
- Tipo di collegamento elettrico
- —
-
- Materiale della superficie di contatto
- Stagno
-
- Materiale isolante del corpo
- —
-
- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
- V0
-
- Modello connettore
- —
-
- Contatto/circuito stampato ad angolo
- —
-
- Tipo di fissaggio circuito stampato
- Flangia
-
- Tipo di fissaggio
- Saldatura
-
- Tipo di bordatura
- Altro
-
- Tipo di collegamento
- Da scheda stampata a cavo
-
- Colore alloggiamento
- Nero
-
- Tensione nominale(V)
- 1000
-
- Numero di poli
- 4
-
- Temperatura di esercizio(°C)
- -50|130
-
- Onda di tensione nominale(kV)
- 6
-
- Diametro perno di collegamento(mm)
- —
-
- Lunghezza pin(mm)
- 2.6
-
- Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
- 7.62
-
- Idoneo per spessore PCB(mm)
- —
-
- Contatti spaziatura modulare(mm)
- 7.62
-
- Ingresso corrente nominale(A)
- 41