Convertitore di segnale isolante EX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Convertitore di segnale isolante EX

Prezzo unitario standard:
239.51
Giorni spedizione:
44 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di contatto
  • Numero di file di contatti a innesto
  • Categoria sovratensione
  • Grado di inquinamento
  • Tipo di collegamento elettrico
  • Materiale della superficie di contatto
  • Materiale isolante del corpo
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Modello connettore
  • Contatto/circuito stampato ad angolo
  • Tipo di fissaggio circuito stampato
  • Tipo di fissaggio
  • Tipo di bordatura
  • Tipo di collegamento
  • Colore alloggiamento
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Onda di tensione nominale(kV)
  • Diametro perno di collegamento(mm)
  • Lunghezza pin(mm)
  • Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
  • Idoneo per spessore PCB(mm)
  • Contatti spaziatura modulare(mm)
  • Ingresso corrente nominale(A)
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
44 giorni
239.51

2456140000
Codice componente : 2456140000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 239.51

Titolo_Specifica

  • Tipo di contatto
  • Numero di file di contatti a innesto
  • Categoria sovratensione
  • Grado di inquinamento
  • Tipo di collegamento elettrico
  • Materiale della superficie di contatto
  • Materiale isolante del corpo
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Modello connettore
  • Contatto/circuito stampato ad angolo
  • Tipo di fissaggio circuito stampato
  • Tipo di fissaggio
  • Tipo di bordatura
  • Tipo di collegamento
  • Colore alloggiamento
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Onda di tensione nominale(kV)
  • Diametro perno di collegamento(mm)
  • Lunghezza pin(mm)
  • Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
  • Idoneo per spessore PCB(mm)
  • Contatti spaziatura modulare(mm)
  • Ingresso corrente nominale(A)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico