Piastra di fissaggio dei cavi per sistema di ingresso dei cavi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Piastra di fissaggio dei cavi per sistema di ingresso dei cavi

Prezzo unitario standard:
11.68
Giorni spedizione:
30 giorni

Specifiche di base

  • Modello
    Altro
  • Materiale
  • Profondità(mm)
    16
  • Colore
  • Altezza(mm)
    35.23
  • Numero RAL
    7001
Codice componente
Larghezza(mm)

Affina per

  • 68
  • 93
  • 113
  • 140
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
140
30 giorni
13.14

2583890000
Codice componente : 2583890000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 13.14

Titolo_Specifica

  • Modello
    Altro
  • Materiale
  • Larghezza(mm)
    140
  • Profondità(mm)
    16
  • Colore
  • Altezza(mm)
    35.23
  • Numero RAL
    7001
113
30 giorni
12.65

2583910000
Codice componente : 2583910000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 12.65

Titolo_Specifica

  • Modello
    Altro
  • Materiale
  • Larghezza(mm)
    113
  • Profondità(mm)
    16
  • Colore
  • Altezza(mm)
    35.23
  • Numero RAL
    7001
93
30 giorni
12.17

2583930000
Codice componente : 2583930000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 12.17

Titolo_Specifica

  • Modello
    Altro
  • Materiale
  • Larghezza(mm)
    93
  • Profondità(mm)
    16
  • Colore
  • Altezza(mm)
    35.23
  • Numero RAL
    7001
68
30 giorni
11.68

2583950000
Codice componente : 2583950000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 11.68

Titolo_Specifica

  • Modello
    Altro
  • Materiale
  • Larghezza(mm)
    68
  • Profondità(mm)
    16
  • Colore
  • Altezza(mm)
    35.23
  • Numero RAL
    7001

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico