Cavo USB
Codice componente:1487980000
Prezzo unitario standard: |
5.55 €
Prezzo speciale
|
5.55 €
|
Giorni spedizione: |
23 giorni
|
Specifiche 1487980000
-
- Resistente ai raggi UV
- —
-
- Conduttore con sezione trasversale nominale(mm²)
- —
-
- Materiale di isolamento del nucleo
- —
-
- Identificazione del nucleo
- —
-
- Autoestinguente
- —
-
- Armatura
- —
-
- Integrità del circuito
- —
-
- Elemento per la formazione dei trefoli
- —
-
- Colore guaina esterna
- —
-
- Categoria
- —
-
- Diametro conduttore(mm)
- —
-
- Pannello sopra l'elemento per la formazione dei trefoli
- —
-
- Pannello sopra la formazione dei trefoli
- —
-
- Materiale guaina esterna
- —
-
- Categoria conduttore
- —
-
- Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C)
- -|-
-
- Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C)
- -|-
-
- Numero di elementi per la formazione dei trefoli
- —
-
- Guaina protettiva
- —
-
- Misura AWG
- —
-
- Numero di conduttori
- —
-
- Installazione sotterranea
- —
-
- Senza alogeni (conforme a IEC 60754-2)
- —
-
- Integrità dell'isolamento in conformità a IEC 60331
- —
-
- Fumo basso (conforme a IEC 61034-2)
- —
-
- Formazione dei trefoli
- —
-
- Diametro esterno appross.(mm)
- —
-
- Fumo basso (conforme a EN 61034-2)
- —
-
- Valore NVP(%)
- —
-
- Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2)
- —
-
- Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404)
- —
-
- Resistente all'olio (conforme a IEC 60811-404)
- —
-
- Superficie conduttore
- —
-
- Cavo per bloccaggio acqua longitudinale
- —
-
- Cavo per bloccaggio acqua radiale
- —
-
- Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6
- —
-
- Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6
- —
-
- Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6
- —
-
- Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6
- —
-
- Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile con guida forzata(mm)
- —
-
- Raggio di curvatura min. consentito, applicazione mobile/movimento libero(mm)
- —
-
- Raggio di curvatura min. consentito, applicazione stazionaria/installazione permanente(mm)
- —
-
- Specifiche isolamento del nucleo
- —
-
- Specifiche materiale guaina esterna
- —
Si trova sulla pagina di Cavo USB, il codice articolo è il seguente: 1487980000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1487980000.