Rettificatore

Rettificatore

Prezzo unitario standard:
33.28
Giorni spedizione:
30 giorni

Specifiche di base

  • Larghezza(mm)
    20
  • Altezza(mm)
    58
  • Profondità(mm)
  • Altezza di incasso(mm)
  • Consumo energetico(VA)
  • Larghezza di incasso(mm)
  • Versione modulare
  • Idoneità per funzioni di sicurezza
  • Larghezza in numero di spazi modulari
  • Tensione di alimentazione
  • Uscita potenza(W)
  • Tensione di uscita stabilizzata
  • Tipo di collegamento elettrico
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Stabilizzato
  • Grado di protezione (IP)
  • Possibile montaggio diretto
  • 1a tensione di uscita secondaria(V)
    -|-
  • 2a tensione di uscita secondaria(V)
    -|-
  • 3a tensione di uscita secondaria(V)
    -|-
  • Tensione secondaria regolabile
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
    -|-
  • A prova di cortocircuito
  • Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
  • Max. corrente di uscita 1(A)
  • Max. corrente di uscita 2(A)
  • Max. corrente di uscita 3(A)
  • Valore nominale tensione di uscita 1(V)
  • Valore nominale tensione di uscita 2(V)
  • Valore nominale tensione di uscita 3(V)
  • Valore nominale corrente di uscita 1(A)
  • Valore nominale corrente di uscita 2(A)
  • Valore nominale corrente di uscita 3(A)
  • SIL conforme a IEC 61508
  • Grado di protezione (NEMA)
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
30 giorni
33.28

0546160000
Codice componente : 0546160000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 33.28

Titolo_Specifica

  • Larghezza(mm)
    20
  • Altezza(mm)
    58
  • Profondità(mm)
  • Altezza di incasso(mm)
  • Consumo energetico(VA)
  • Larghezza di incasso(mm)
  • Versione modulare
  • Idoneità per funzioni di sicurezza
  • Larghezza in numero di spazi modulari
  • Tensione di alimentazione
  • Uscita potenza(W)
  • Tensione di uscita stabilizzata
  • Tipo di collegamento elettrico
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Stabilizzato
  • Grado di protezione (IP)
  • Possibile montaggio diretto
  • 1a tensione di uscita secondaria(V)
    -|-
  • 2a tensione di uscita secondaria(V)
    -|-
  • 3a tensione di uscita secondaria(V)
    -|-
  • Tensione secondaria regolabile
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
    -|-
  • A prova di cortocircuito
  • Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
  • Max. corrente di uscita 1(A)
  • Max. corrente di uscita 2(A)
  • Max. corrente di uscita 3(A)
  • Valore nominale tensione di uscita 1(V)
  • Valore nominale tensione di uscita 2(V)
  • Valore nominale tensione di uscita 3(V)
  • Valore nominale corrente di uscita 1(A)
  • Valore nominale corrente di uscita 2(A)
  • Valore nominale corrente di uscita 3(A)
  • SIL conforme a IEC 61508
  • Grado di protezione (NEMA)
47 giorni
43.51

0546260000
Codice componente : 0546260000
Giorni spedizione 47 giorni
Prezzo unitario standard 43.51

Titolo_Specifica

  • Larghezza(mm)
    20
  • Altezza(mm)
    58
  • Profondità(mm)
  • Altezza di incasso(mm)
  • Consumo energetico(VA)
  • Larghezza di incasso(mm)
  • Versione modulare
  • Idoneità per funzioni di sicurezza
  • Larghezza in numero di spazi modulari
  • Tensione di alimentazione
  • Uscita potenza(W)
  • Tensione di uscita stabilizzata
  • Tipo di collegamento elettrico
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Stabilizzato
  • Grado di protezione (IP)
  • Possibile montaggio diretto
  • 1a tensione di uscita secondaria(V)
    -|-
  • 2a tensione di uscita secondaria(V)
    -|-
  • 3a tensione di uscita secondaria(V)
    -|-
  • Tensione secondaria regolabile
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
    -|-
  • A prova di cortocircuito
  • Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
  • Max. corrente di uscita 1(A)
  • Max. corrente di uscita 2(A)
  • Max. corrente di uscita 3(A)
  • Valore nominale tensione di uscita 1(V)
  • Valore nominale tensione di uscita 2(V)
  • Valore nominale tensione di uscita 3(V)
  • Valore nominale corrente di uscita 1(A)
  • Valore nominale corrente di uscita 2(A)
  • Valore nominale corrente di uscita 3(A)
  • SIL conforme a IEC 61508
  • Grado di protezione (NEMA)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico