Alimentatore per fornire tensione DC
- Prezzo unitario standard:
-
239.08 €
- Giorni spedizione:
-
4 giorni
Specifiche di base
-
- Altezza(mm)
- 130
-
- Profondità(mm)
- 120
-
- Altezza di incasso(mm)
- 230
-
- Consumo energetico(VA)
- —
-
- Versione modulare
- falso
-
- Idoneità per funzioni di sicurezza
- falso
-
- Larghezza in numero di spazi modulari
- —
-
- Tensione di alimentazione
- DC
-
- Tensione di uscita stabilizzata
- vero
-
- Tipo di collegamento elettrico
- Collegamento a vite
-
- Possibilità di montaggio su guida
- vero
-
- Possibilità di montaggio a parete
- —
-
- Stabilizzato
- vero
-
- Grado di protezione (IP)
- IP20
-
- Possibile montaggio diretto
- falso
-
- 1a tensione di uscita secondaria(V)
- 24|24
-
- 2a tensione di uscita secondaria(V)
- -|-
-
- 3a tensione di uscita secondaria(V)
- -|-
-
- Tensione secondaria regolabile
- vero
-
- Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V)
- -|-
-
- Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V)
- -|-
-
- Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
- 18|32
-
- A prova di cortocircuito
- vero
-
- Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
- —
-
- Max. corrente di uscita 1(A)
- —
-
- Max. corrente di uscita 2(A)
- —
-
- Max. corrente di uscita 3(A)
- —
-
- Valore nominale tensione di uscita 1(V)
- —
-
- Valore nominale tensione di uscita 2(V)
- —
-
- Valore nominale tensione di uscita 3(V)
- —
-
- Valore nominale corrente di uscita 1(A)
- —
-
- Valore nominale corrente di uscita 2(A)
- —
-
- Valore nominale corrente di uscita 3(A)
- —
-
- SIL conforme a IEC 61508
- —
-
- Grado di protezione (NEMA)
- —