Morsettiera monopolare e multipolare, serie SAK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Morsettiera monopolare e multipolare, serie SAK

Prezzo unitario standard:
0.52
Giorni spedizione:
23 giorni

Specifiche di base

  • Temperatura di esercizio(°C)
    -50|100
  • Numero di posizioni morsetti per polo
  • Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Posizione collegamento
    Laterali
Codice componente
Lunghezza(mm)

Affina per

  • 7.7
  • 40
  • 46.5
  • Ripristina
Metodo di montaggio

Affina per

  • Guida DIN (guida a cappello) 35 mm
  • Ripristina
Colore

Affina per

  • Bianco
  • Più colori
  • Ripristina
Tensione nominale(V)

Affina per

  • 800
  • Ripristina
Numero di poli

Affina per

  • 2
  • Ripristina
Larghezza/Dimensioni rete(mm)

Affina per

  • 6
  • 6.1
  • 18
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
7.7
Bianco
2
18
23 giorni
0.52

0244060000
Codice componente : 0244060000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 0.52

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    7.7
  • Metodo di montaggio
  • Colore
    Bianco
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    2
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -50|100
  • Numero di posizioni morsetti per polo
  • Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Larghezza/Dimensioni rete(mm)
    18
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    4000
  • Piastra di chiusura necessaria
    falso
  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Trasparente
    falso
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    -|-
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Posizione collegamento
    Laterali
  • Ingresso corrente nominale(A)
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
    falso
46.5
Più colori
800
6
23 giorni
18.08

0322860000
Codice componente : 0322860000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 18.08

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    46.5
  • Metodo di montaggio
  • Colore
    Più colori
  • Tensione nominale(V)
    800
  • Numero di poli
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -50|100
  • Numero di posizioni morsetti per polo
  • Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Larghezza/Dimensioni rete(mm)
    6
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    36.5
  • Piastra di chiusura necessaria
    vero
  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Trasparente
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    0.5|6
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    0.5|4
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    0.5|4
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    0.5|4
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Posizione collegamento
    Laterali
  • Ingresso corrente nominale(A)
    24
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
    vero
40
Guida DIN (guida a cappello) 35 mm
Più colori
800
6.1
23 giorni
36.30

0499560000
Codice componente : 0499560000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 36.30

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    40
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35 mm
  • Colore
    Più colori
  • Tensione nominale(V)
    800
  • Numero di poli
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -50|100
  • Numero di posizioni morsetti per polo
  • Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Larghezza/Dimensioni rete(mm)
    6.1
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    44.5
  • Piastra di chiusura necessaria
    vero
  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Trasparente
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    0.5|6
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    0.5|4
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    0.5|4
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    0.5|4
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Posizione collegamento
    Laterali
  • Ingresso corrente nominale(A)
    24
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
    vero

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico