Staffa terminale

Staffa terminale

Prezzo unitario standard:
0.54
Giorni spedizione:
9 giorni

Codice componente
Lunghezza(mm)

Affina per

  • 27
  • 30
  • 46
  • 55
  • 56
  • 56.2
  • 58
  • 100
  • Ripristina
Materiale

Affina per

  • Metallo
  • Plastica
  • Ripristina
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94

Affina per

  • V0
  • V2
  • Ripristina
Metodo di montaggio

Affina per

  • Guida DIN (guida “top hat”) 15 mm
  • Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Guida G
  • Ripristina
Tipo di chiusura

Affina per

  • Avvitabile
  • Senza viti
  • Ripristina
Colore

Affina per

  • Beige
  • Grigio
  • Nero
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
27
Plastica
V2
Guida G
Avvitabile
Beige
23 giorni
0.85

0199360000
Codice componente : 0199360000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 0.85

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    27
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Metodo di montaggio
    Guida G
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Beige
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    15
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    42
46
Plastica
V2
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Beige
23 giorni
10.33

0258660000
Codice componente : 0258660000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 10.33

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    46
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Beige
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    16.5
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    32.5
46
Plastica
V0
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Grigio
9 giorni
0.54

0383530000
Codice componente : 0383530000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.54

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    46
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    9
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    27
30
Metallo
Guida G
Avvitabile
Grigio
9 giorni
2.46

0445600000
Codice componente : 0445600000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 2.46

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    30
  • Materiale
    Metallo
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Metodo di montaggio
    Guida G
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    10.5
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    29
27
Guida G
Avvitabile
Nero
23 giorni
2.69

0693060000
Codice componente : 0693060000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 2.69

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    27
  • Materiale
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Metodo di montaggio
    Guida G
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Nero
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    7.5
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    31
27
Plastica
V0
Guida DIN (guida “top hat”) 15 mm
Avvitabile
Beige
9 giorni
1.58

1071900000
Codice componente : 1071900000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 1.58

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    27
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida “top hat”) 15 mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Beige
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    8
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    25
56
Plastica
V2
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Nero
16 giorni
2.66

1162600000
Codice componente : 1162600000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 2.66

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    56
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Nero
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    12
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    63
55
Plastica
V2
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Senza viti
Nero
23 giorni
0.65

1162610000
Codice componente : 1162610000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 0.65

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    55
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Senza viti
  • Colore
    Nero
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    8
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    40
55
Plastica
V2
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Senza viti
Grigio
23 giorni
0.58

1227850000
Codice componente : 1227850000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 0.58

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    55
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Senza viti
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    8
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    40
46
Plastica
V0
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Beige
23 giorni
0.66

1269050000
Codice componente : 1269050000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 0.66

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    46
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Beige
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    9
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    27
56
Plastica
V0
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Nero
16 giorni
1.79

1478990000
Codice componente : 1478990000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 1.79

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    56
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Nero
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    12
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    63
56
Plastica
V0
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Nero
22 giorni
1.88

1479000000
Codice componente : 1479000000
Giorni spedizione 22 giorni
Prezzo unitario standard 1.88

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    56
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Nero
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    8
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    46.5
56.2
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Grigio
23 giorni
6.61

1805610000
Codice componente : 1805610000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 6.61

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    56.2
  • Materiale
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    12.5
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    44.5
46
Plastica
V0
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Grigio
23 giorni
0.64

1854410000
Codice componente : 1854410000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 0.64

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    46
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    9
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    27
56
Plastica
V2
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Grigio
16 giorni
1.74

1859200000
Codice componente : 1859200000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 1.74

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    56
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Grigio
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    8
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    46.5
100
Plastica
V0
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Beige
23 giorni
2.31

1925040000
Codice componente : 1925040000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 2.31

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    100
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Beige
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    18
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    79
58
Plastica
V0
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Beige
9 giorni
0.62

1991920000
Codice componente : 1991920000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.62

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    58
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Beige
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    8
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    36
58
Plastica
V0
Guida DIN (guida a cappello) 35mm
Avvitabile
Nero
9 giorni
0.65

2475310000
Codice componente : 2475310000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.65

Titolo_Specifica

  • Lunghezza(mm)
    58
  • Materiale
    Plastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Tipo di chiusura
    Avvitabile
  • Colore
    Nero
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    8
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    36

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico