Divisorio piccolo per terminale

Divisorio piccolo per terminale

Prezzo unitario standard:
0.21
Giorni spedizione:
9 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di piastra terminale
    vero
  • Tipo di piastra divisoria
    vero
  • A scatto
    vero
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Colore
    Beige
Codice componente
Spessore(mm)

Affina per

  • 0.6
  • 2
  • 5
  • 6
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
5
16 giorni
0.47

0190260000
Codice componente : 0190260000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 0.47

Titolo_Specifica

  • Tipo di piastra terminale
    vero
  • Tipo di piastra divisoria
    vero
  • A scatto
    vero
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Colore
    Beige
  • Spessore(mm)
    5
2
9 giorni
0.21

0319160000
Codice componente : 0319160000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.21

Titolo_Specifica

  • Tipo di piastra terminale
    vero
  • Tipo di piastra divisoria
    vero
  • A scatto
    vero
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Colore
    Beige
  • Spessore(mm)
    2
0.6
16 giorni
0.21

0353660000
Codice componente : 0353660000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 0.21

Titolo_Specifica

  • Tipo di piastra terminale
    vero
  • Tipo di piastra divisoria
    vero
  • A scatto
    vero
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Colore
    Beige
  • Spessore(mm)
    0.6
6
16 giorni
0.26

0363360000
Codice componente : 0363360000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 0.26

Titolo_Specifica

  • Tipo di piastra terminale
    vero
  • Tipo di piastra divisoria
    vero
  • A scatto
    vero
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Colore
    Beige
  • Spessore(mm)
    6
5
9 giorni
0.26

Codice componente : 0366860000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.26

Titolo_Specifica

  • Tipo di piastra terminale
    vero
  • Tipo di piastra divisoria
    vero
  • A scatto
    vero
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V2
  • Colore
    Beige
  • Spessore(mm)
    5

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico