Piastra divisoria per terminale, serie A

Piastra divisoria per terminale, serie A

Prezzo unitario standard:
0.48
Giorni spedizione:
9 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di piastra terminale
  • Tipo di piastra divisoria
  • A scatto
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Colore
    Beige
  • Spessore(mm)
    2.5
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
0.48

2488970000
Codice componente : 2488970000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.48

Titolo_Specifica

  • Tipo di piastra terminale
  • Tipo di piastra divisoria
  • A scatto
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Colore
    Beige
  • Spessore(mm)
    2.5
9 giorni
0.65

2489090000
Codice componente : 2489090000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.65

Titolo_Specifica

  • Tipo di piastra terminale
  • Tipo di piastra divisoria
  • A scatto
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Colore
    Beige
  • Spessore(mm)
    2.5
9 giorni
0.80

2489100000
Codice componente : 2489100000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.80

Titolo_Specifica

  • Tipo di piastra terminale
  • Tipo di piastra divisoria
  • A scatto
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Colore
    Beige
  • Spessore(mm)
    2.5
9 giorni
0.72

2489110000
Codice componente : 2489110000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.72

Titolo_Specifica

  • Tipo di piastra terminale
  • Tipo di piastra divisoria
  • A scatto
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Colore
    Beige
  • Spessore(mm)
    2.5

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico