Custodie per connettore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Custodie per connettore

Prezzo unitario standard:
221.35
Giorni spedizione:
17 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di alloggiamento
  • Posizione cavo di alimentazione
  • Posizione del grillo
  • Con pressacavo
  • Con coperchio incernierato
  • Materiale alloggiamento
    Alluminio
  • Rivestimento alloggiamento
  • Meccanismo di blocco
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
    V0
  • Versione EMC
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65
  • Resistente ai raggi UV
  • Colore alloggiamento
  • Numero di ingressi del condotto
  • Resistente alla corrosione
  • Resilienza agli impatti
  • Con distanziale
  • Numero di aperture
  • Con guarnizione
  • Materiale piastra adattatore
  • Metodo di montaggio del pressacavi
Codice componente
Profondità(mm)

Affina per

  • 130.4
  • 142
  • Ripristina
Larghezza(mm)

Affina per

  • 41
  • 100
  • Ripristina
Altezza(mm)

Affina per

  • 52
  • 53
  • Ripristina
Temperatura di esercizio(°C)

Affina per

  • 55|-20
  • 70|-40
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
142
41
52
70|-40
30 giorni
257.52

1068840000
Codice componente : 1068840000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 257.52

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
    142
  • Tipo di alloggiamento
  • Posizione cavo di alimentazione
  • Posizione del grillo
  • Con pressacavo
  • Con coperchio incernierato
  • Materiale alloggiamento
    Alluminio
  • Rivestimento alloggiamento
  • Meccanismo di blocco
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
    V0
  • Versione EMC
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65
  • Larghezza(mm)
    41
  • Resistente ai raggi UV
  • Altezza(mm)
    52
  • Colore alloggiamento
  • Numero di ingressi del condotto
  • Resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio(°C)
    70|-40
  • Resilienza agli impatti
  • Con distanziale
  • Numero di aperture
  • Con guarnizione
  • Materiale piastra adattatore
  • Metodo di montaggio del pressacavi
130.4
100
53
55|-20
17 giorni
221.35

2448840000
Codice componente : 2448840000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 221.35

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
    130.4
  • Tipo di alloggiamento
  • Posizione cavo di alimentazione
  • Posizione del grillo
  • Con pressacavo
  • Con coperchio incernierato
  • Materiale alloggiamento
    Alluminio
  • Rivestimento alloggiamento
  • Meccanismo di blocco
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
    V0
  • Versione EMC
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65
  • Larghezza(mm)
    100
  • Resistente ai raggi UV
  • Altezza(mm)
    53
  • Colore alloggiamento
  • Numero di ingressi del condotto
  • Resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio(°C)
    55|-20
  • Resilienza agli impatti
  • Con distanziale
  • Numero di aperture
  • Con guarnizione
  • Materiale piastra adattatore
  • Metodo di montaggio del pressacavi

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico