Alloggiamento per interfacce attuatore sensore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1915220000
1918520000
1933680000
1933690000
1966190000
1966200000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo di riparo

45.60 €

1 23 giorni 3614.4Chiuso

48.15 €

1 16 giorni 3614.4Chiuso

500.55 €

1 19 giorni 3614.4Chiuso

14.54 €

1 23 giorni 3614.4Chiuso

20.17 €

50 37 giorni

7.75 €

250 37 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) Materiale Colore
Finitura superficie Numero RAL Temperatura di esercizio(°C) -|-
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW)
Possibilità di montaggio su guida Possibilità di montaggio a parete Con schermaggio
Grado di protezione (IP) IP67 Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico