Guida terminale, Klippon K

Guida terminale, Klippon K

Prezzo unitario standard:
8.60
Giorni spedizione:
10 giorni

Specifiche di base

  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
Codice componente
Modello

Affina per

  • Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Ripristina
Lunghezza(mm)

Affina per

  • 90
  • 105
  • 114
  • 148
  • 164
  • Ripristina
Forma del punzone

Affina per

  • Nessuno
  • Slot lunga
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
90
Nessuno
10 giorni
33.98

1910010000
Codice componente : 1910010000
Giorni spedizione 10 giorni
Prezzo unitario standard 33.98

Titolo_Specifica

  • Modello
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    90
  • Forma del punzone
    Nessuno
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
114
Slot lunga
17 giorni
8.60

1910020000
Codice componente : 1910020000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 8.60

Titolo_Specifica

  • Modello
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    114
  • Forma del punzone
    Slot lunga
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
164
Nessuno
17 giorni
14.49

1910040000
Codice componente : 1910040000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 14.49

Titolo_Specifica

  • Modello
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    164
  • Forma del punzone
    Nessuno
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
105
Nessuno
17 giorni
13.08

1910070000
Codice componente : 1910070000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 13.08

Titolo_Specifica

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    105
  • Forma del punzone
    Nessuno
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
148
Nessuno
17 giorni
12.55

1910080000
Codice componente : 1910080000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 12.55

Titolo_Specifica

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    148
  • Forma del punzone
    Nessuno
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico