Cappa nera

Cappa nera

Prezzo unitario standard:
0.41
Giorni spedizione:
44 giorni

Specifiche di base

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    23.7
  • Finitura superficie
  • Numero RAL
    9011
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
Codice componente
Larghezza(mm)

Affina per

  • 17.5
  • 22.5
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
22.5
44 giorni
0.48

1221310000
Codice componente : 1221310000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 0.48

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    23.7
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    22.5
  • Numero RAL
    9011
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)
17.5
58 giorni
0.41

1254110000
Codice componente : 1254110000
Giorni spedizione 58 giorni
Prezzo unitario standard 0.41

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Materiale
  • Colore
    Nero
  • Altezza(mm)
    23.7
  • Finitura superficie
  • Larghezza(mm)
    17.5
  • Numero RAL
    9011
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tipo di riparo
  • Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
  • Alloggiamento affiancato
  • Spaziatura modulare (MW)
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Con schermaggio
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Con fessure di ventilazione
  • Grado di protezione (NEMA)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico