Modulo di interfaccia con morsetto

Modulo di interfaccia con morsetto

Prezzo unitario standard:
136.34
Giorni spedizione:
51 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento morsetto a molla
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    70
  • Altezza(mm)
    60
  • Profondità(mm)
  • Tensione nominale(V)
Codice componente
Corrente nominale(A)

Affina per

  • 1.5
  • 5
  • Ripristina
Numero di poli

Affina per

  • 38
  • 56
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
1.5
38
51 giorni
136.34

1480770000
Codice componente : 1480770000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 136.34

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento morsetto a molla
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    70
  • Altezza(mm)
    60
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    1.5
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    38
5
56
51 giorni
171.12

1480780000
Codice componente : 1480780000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 171.12

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento morsetto a molla
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    70
  • Altezza(mm)
    60
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    5
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    56
5
56
51 giorni
171.12

1480790000
Codice componente : 1480790000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 171.12

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento morsetto a molla
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    -
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    70
  • Altezza(mm)
    60
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    5
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    56

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico