Modulo di trasferimento

Modulo di trasferimento

Prezzo unitario standard:
115.34
Giorni spedizione:
48 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento morsetto a molla
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    Altro
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    86
  • Altezza(mm)
    66
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    1
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    32
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
48 giorni
115.34

2000020000
Codice componente : 2000020000
Giorni spedizione 48 giorni
Prezzo unitario standard 115.34

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo
    Collegamento morsetto a molla
  • Tipo di collegamento elettrico, lato controllo
    Altro
  • Grado di inquinamento
    2
  • Metodo di montaggio
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Larghezza(mm)
    86
  • Altezza(mm)
    66
  • Profondità(mm)
  • Corrente nominale(A)
    1
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    32

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico