Relè a stato solido

Relè a stato solido

Prezzo unitario standard:
41.12
Giorni spedizione:
9 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di uscita digitale
    Altro
  • Con indicazione a LED
    vero
  • Corrente di esercizio nominale Ie(A)
    5
  • Tensione di uscita(V)
    3|33
  • Con tensione di uscita
    DC
Codice componente
Tipo di tensione (tensione di ingresso)

Affina per

  • AC/DC
  • DC
  • Ripristina
Tensione di ingresso(V)

Affina per

  • 19.2|28.8
  • 21.6|253
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
DC
19.2|28.8
9 giorni
41.12

1990960000
Codice componente : 1990960000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 41.12

Titolo_Specifica

  • Tipo di uscita digitale
    Altro
  • Con indicazione a LED
    vero
  • Corrente di esercizio nominale Ie(A)
    5
  • Tipo di tensione (tensione di ingresso)
    DC
  • Tensione di ingresso(V)
    19.2|28.8
  • Tensione di uscita(V)
    3|33
  • Con tensione di uscita
    DC
AC/DC
21.6|253
79 giorni
56.80

1990970000
Codice componente : 1990970000
Giorni spedizione 79 giorni
Prezzo unitario standard 56.80

Titolo_Specifica

  • Tipo di uscita digitale
    Altro
  • Con indicazione a LED
    vero
  • Corrente di esercizio nominale Ie(A)
    5
  • Tipo di tensione (tensione di ingresso)
    AC/DC
  • Tensione di ingresso(V)
    21.6|253
  • Tensione di uscita(V)
    3|33
  • Con tensione di uscita
    DC
DC
19.2|28.8
79 giorni
41.12

1990980000
Codice componente : 1990980000
Giorni spedizione 79 giorni
Prezzo unitario standard 41.12

Titolo_Specifica

  • Tipo di uscita digitale
    Altro
  • Con indicazione a LED
    vero
  • Corrente di esercizio nominale Ie(A)
    5
  • Tipo di tensione (tensione di ingresso)
    DC
  • Tensione di ingresso(V)
    19.2|28.8
  • Tensione di uscita(V)
    3|33
  • Con tensione di uscita
    DC
AC/DC
21.6|253
79 giorni
56.80

1990990000
Codice componente : 1990990000
Giorni spedizione 79 giorni
Prezzo unitario standard 56.80

Titolo_Specifica

  • Tipo di uscita digitale
    Altro
  • Con indicazione a LED
    vero
  • Corrente di esercizio nominale Ie(A)
    5
  • Tipo di tensione (tensione di ingresso)
    AC/DC
  • Tensione di ingresso(V)
    21.6|253
  • Tensione di uscita(V)
    3|33
  • Con tensione di uscita
    DC

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico