Passacavo a membrana

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KT-M16
KT-M20
KT-M25
KT-M32
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura (metrico) Per diametro cavo
(mm)
Diametro foro
(mm)

0.43 €

100 51 giorni 161|916.5

0.53 €

100 4 giorni 201|1320.5

0.53 €

100 28 giorni 251|1825.5

0.53 €

100 9 giorni 321|2532.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Modello Chiuso A tenuta d’acqua vero
Senza alogeni vero Protezione superficie Altro Lunghezza totale(mm) 0
Ingresso cavi Profilo rotondo Con passacavo falso Qualità materiale Polietilene (PE)
Temperatura di lavoro(°C) -5|40 Materiale Altro Modello angolare falso
Grado di protezione (IP) IP66 Per spessore parete(mm) 1|9.5 Misura filettatura PG 0
Tecnica di ritiro falso Numero di cavi 1|1 Inserto per pressacavi falso
A tenuta di gas vero Ignifugo falso

Supporto tecnico