Passacavo di compensazione della pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KT-M25F

Codice componente
KT-M25F
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.01 €

100 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Modello Chiuso A tenuta d’acqua vero
Senza alogeni falso Protezione superficie Altro Lunghezza totale(mm) 0
Ingresso cavi Profilo rotondo Con passacavo falso Qualità materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Temperatura di lavoro(°C) -5|40 Materiale Altro Misura filettatura (metrico) 25
Modello angolare falso Per diametro cavo(mm) 0|0 Grado di protezione (IP) Altro
Diametro foro(mm) 25.5 Per spessore parete(mm) 1|4.5 Misura filettatura PG 0
Tecnica di ritiro falso Numero di cavi 1|1 Inserto per pressacavi falso
A tenuta di gas falso Ignifugo falso

Si trova sulla pagina di Passacavo di compensazione della pressione, il codice articolo è il seguente: KT-M25F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KT-M25F.

Supporto tecnico