Collegamento filettato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DA412

Codice componente
DA412
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.17 €

2 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio chiaro Senza alogeni vero Resistente agli urti vero
Numero RAL 7035 Protezione superficie Non trattato Rinforzato con fibre di vetro falso
Qualità materiale Poliammide (PA) Tipo filettatura PG Materiale Plastica
Passo filettatura(mm) 1.5 Versione a prova di esplosione falso Protezione antiesplosione Nessuno
Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Altro Dimensione nominale filettatura metrica/PG 29 Protezione antipolvere Nessuno

Si trova sulla pagina di Collegamento filettato, il codice articolo è il seguente: DA412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DA412.

Supporto tecnico