Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FAZ-C63/1-NA-SP
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icn EN 60898 a 400 V(kA) | 15 | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icn EN 60898 a 230 V(kA) | 15 | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icu IEC 60947-2 a 230 V(kA) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icu IEC 60947-2 a 400 V(kA) | 14 | Tipo di tensione | AC | Profondità di incasso(mm) | 60 |
Corrente nominale(A) | 63 | Frequenza(Hz) | 50|50 | Caratteristica di disinnesto | C |
Tensione di isolamento nominale Ui(V) | 440 | Classe limite della corrente | 3 | Categoria di sovratensione | 3 |
Grado di inquinamento | 2 | Larghezza in numero di spazi modulari | 17.7 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Numero di poli protetti | 1 | Commutazione in corso N-neutrale | falso | Idoneo per installazione a filo | vero |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 1|25 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 1|25 | Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) | -25|75 |
Possibilità di attrezzatura aggiuntiva | vero | Numero di poli (totale) | 1 | Tensione nominale di tenuta all’impulso Uimp(kV) | 4 |
Tensione nominale(kV) | 0.24 |
Si trova sulla pagina di Interruttore, il codice articolo è il seguente: FAZ-C63/1-NA-SP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FAZ-C63/1-NA-SP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali