Distanziale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z-DST

Codice componente
Z-DST
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.26 €

10 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per numero max di poli per unità di contatto principale (totale) 0 Tensione nominale(kV) 0 In allegato alla consegna falso
Larghezza gruppo (TE) 0.5 Corrente di commutazione nominale(A) 0 Numero di interruttori per segnalazione di guasto 0
Raccordo del dispositivo Universale Attrezzatura aggiuntiva Altro Tipo di tensione per attuazione AC/DC
Numero di contatti normalmente chiusi 0 Numero di contatti normalmente aperti 0 Numero di contatti di commutazione 0
Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra falso Idoneo per unità di contatto principale di corrente max.(A) 0

Si trova sulla pagina di Distanziale, il codice articolo è il seguente: Z-DST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-DST.

Supporto tecnico