Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-PKZ0(380V50HZ) |
NZM2/3-XA24AC/DC |
NZM3-XA-230AC-MNS |
NZM3-XAHIV-230AC-MNS |
Z-ASA/24 |
Z-BHASA/24 |
Z-BHASA/230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Adatto per numero max. di poli per unità di contatto principale (totale) | Idoneo per interruttore di scarico | Idoneo per relè di sovraccarico | In allegato alla consegna | Larghezza gruppo (TE) | Tipo di collegamento elettrico | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Idoneo per interruttore di sicurezza del motore | Idoneo per interruttore di potenza | Corrente di commutazione nominale (A) | Numero di interruttori per segnalazione di guasto | Raccordo del dispositivo | Attrezzatura aggiuntiva | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra | Idoneo per unità di contatto principale di corrente max. (A) | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale (A) | Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione (A) | Tensione nominale (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.41 € | 2 | 12 giorni | - | falso | falso | - | - | Collegamento a vite | 380|380 | 0|0 | 0|0 | vero | falso | - | - | - | - | AC | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||
126.31 € | 1 | 5 giorni | - | vero | falso | - | - | Collegamento a vite | 24|24 | 24|24 | 24|24 | falso | vero | - | - | - | - | AC/DC | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||
142.39 € | 1 | 35 giorni | - | vero | falso | - | - | Collegamento a vite | 230|230 | 230|230 | 0|0 | falso | vero | - | - | - | - | AC | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | ||
178.19 € | 1 | 35 giorni | - | vero | falso | - | - | Collegamento a vite | 230|230 | 230|230 | 0|0 | falso | vero | - | - | - | - | AC | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | ||
13.77 € | 1 | 25 giorni | 1 | - | - | falso | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Altro | Sgancio dello shunt (per interruttore di potenza) | AC | 1 | 1 | falso | 15 | - | - | 0.024 | ||
40.14 € | 8 | 21 giorni | 1 | - | - | falso | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0 | Microinterruttore (MCB) | Sgancio dello shunt (per interruttore di potenza) | AC/DC | 1 | 1 | falso | 7 | - | - | 0.024 | ||
36.65 € | 8 | 4 giorni | 1 | - | - | falso | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0 | Microinterruttore (MCB) | Sgancio dello shunt (per interruttore di potenza) | AC/DC | 1 | 1 | falso | 3.4 | - | - | 0.23 |
Loading...
Numero di contatti di commutazione | 0 |
---|
Configura
Proprietà di base
Adatto per numero max. di poli per unità di contatto principale (totale)
Idoneo per interruttore di scarico
Idoneo per relè di sovraccarico
In allegato alla consegna
Larghezza gruppo (TE)
Tipo di collegamento elettrico
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Idoneo per interruttore di sicurezza del motore
Idoneo per interruttore di potenza
Corrente di commutazione nominale(A)
Numero di interruttori per segnalazione di guasto
Raccordo del dispositivo
Attrezzatura aggiuntiva
Tipo di tensione per attuazione
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Con test automatico per la funzione di dispersione verso terra
Idoneo per unità di contatto principale di corrente max.(A)
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale(A)
Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione(A)
Tensione nominale(kV)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali