Distanziale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS50-CI

Codice componente
HS50-CI
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.95 €

25 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 0 Modello Altro
Altezza(mm) 50 Profondità(mm) 0 Numero RAL 7035
Capacità di carico max.(kg) 40 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Distanziale, il codice articolo è il seguente: HS50-CI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS50-CI.

Supporto tecnico