Angolo della guida di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPZ-TW

Codice componente
BPZ-TW
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 40 Modello Kit di montaggio
Altezza(mm) 65 Profondità(mm) 47 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Angolo della guida di montaggio, il codice articolo è il seguente: BPZ-TW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPZ-TW.

Supporto tecnico