Interruttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMB1-M40
NZMB1-M63
NZMB1-M80
NZMB2-A200
NZMC1-M40
NZMC1-M63
NZMC1-M80
NZMC2-A200
NZMH1-M40
NZMH1-M63
NZMH1-M80
NZMH2-A200
NZMN1-A40
NZMN1-A63
NZMN1-A80
NZMN1-A160
NZMN1-M40
NZMN1-M50
NZMN1-M63
NZMN1-M80
NZMN1-S40
NZMN1-S63
NZMN1-S80
NZMN2-4-A200
NZMN2-A200
NZMN2-A250
NZMN2-A300
NZMN2-M200
NZMN2-S200
NZMN3-AE400
PKE65
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC
(kA)
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz
(kA)
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata
(A)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Tensione nominale
(V)
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Con interruttore ausiliario integrato Corrente permanente nominale Iu
(A)
Con sgancio di minima tensione integrato Numero di poli Tensione di esercizio nominale
(V)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico
(A)
Con protezione termica Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Azionamento del motore integrato Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Tipo di elemento di comando Con spia di spegnimento Tecnica di spegnimento Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V
(kW)
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) Protezione da guasto a terra integrata Azionamento motore opzionale Sensibile alla mancanza di fase Con sgancio di minima tensione Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale Dispositivo completo con unità di protezione Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

330.96 €

1 98 giorni -25----9014588-18.5falso40falso3440|44032|40vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico11---vero---320|560

330.96 €

1 4 giorni -25----9014588-30falso63falso3440|44050|63vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico18.5---vero---504|882

370.50 €

1 4 giorni -25----9014588-45falso80falso3440|44063|80vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico22---vero---640|1120

1,044.02 €

1 4 giorni 0-02500|0---440|440--200-3-160|200-Lato anteriorefalsoCollegamento a viteLeva a bilancierefalso--falsofalsovero-falsoverovero1200|2000

344.11 €

1 25 giorni -36----9014588-18.5falso40falso3690|69032|40vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico11---vero---320|560

344.11 €

1 20 giorni -36----9014588-30falso63falso3690|69050|63vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico18.5---vero---504|882

385.65 €

1 16 giorni -36----9014588-45falso80falso3690|69063|80vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico22---vero---640|1120

1,097.77 €

1 4 giorni 0-03600|0---690|690--200-3-160|200-Lato anteriorefalsoCollegamento a viteLeva a bilancierefalso--falsofalsovero-falsoverovero1200|2000

421.43 €

1 19 giorni -100----9014588-18.5falso40falso3690|69032|40vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico11---vero---320|560

421.43 €

1 23 giorni -100----9014588-30falso63falso3690|69050|63vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico18.5---vero---504|882

471.41 €

1 19 giorni -100----9014588-45falso80falso3690|69063|80vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico22---vero---640|1120

1,417.87 €

1 48 giorni 0-015000|0---690|690--200-3-160|200-Lato anteriorefalsoCollegamento a viteLeva a bilancierefalso--falsofalsovero-falsoverovero1200|2000

355.46 €

1 24 giorni 0-05000|0---690|690--40-3-32|40-Lato anteriorefalsoBrida telaioLeva a bilancierefalso--falsofalsofalso-falsoverovero320|400

355.46 €

1 4 giorni 0-05000|0---690|690--63-3-50|63-Lato anteriorefalsoBrida telaioLeva a bilancierefalso--falsofalsofalso-falsoverovero380|630

390.29 €

1 4 giorni 0-05000|0---690|690--80-3-63|80-Lato anteriorefalsoBrida telaioLeva a bilancierefalso--falsofalsofalso-falsoverovero480|800

846.42 €

1 15 giorni 0-05000|0---690|690--160-3-125|160-Lato anteriorefalsoBrida telaioLeva a bilancierefalso--falsofalsofalso-falsoverovero960|1600

366.73 €

1 4 giorni -50----9014588-18.5falso40falso3690|69032|40vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico11---vero---320|560

366.73 €

1 14 giorni -50----9014588-22falso50falso3690|69040|50vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico15---vero---400|700

366.73 €

1 4 giorni -50----9014588-30falso63falso3690|69050|63vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico18.5---vero---504|882

399.76 €

1 7 giorni -50----9014588-45falso80falso3690|69063|80vero--AltroLeva a bilanciere-Termomagnetico22---vero---640|1120

355.46 €

1 4 giorni -50----9014588-18.5falso40falso3690|6900|0falso--AltroLeva a bilanciere-Magnetico11---falso---8|14

355.46 €

1 4 giorni -50----9014588-30falso63falso3690|6900|0falso--AltroLeva a bilanciere-Magnetico18.5---falso---8|14

390.29 €

1 6 giorni -50----9014588-37falso80falso3690|6900|0falso--AltroLeva a bilanciere-Magnetico22---falso---8|14

1,477.82 €

1 4 giorni 0-05000|0---690|690--200-4-160|200-Lato anteriorefalsoCollegamento a viteLeva a bilancierefalso--falsofalsovero-falsoverovero6|10

1,134.05 €

1 5 giorni 0-05000|0---690|690--200-3-160|200-Lato anteriorefalsoCollegamento a viteLeva a bilancierefalso--falsofalsovero-falsoverovero1200|2000

1,287.26 €

1 6 giorni 0-05000|0---690|690--250-3-200|250-Lato anteriorefalsoCollegamento a viteLeva a bilancierefalso--falsofalsovero-falsoverovero1500|2500

1,518.30 €

1 4 giorni 0-05000|0---690|690--300-3-240|300-Lato anteriorefalsoCollegamento a viteLeva a bilancierefalso--falsofalsovero-falsoverovero2000|2500

1,166.07 €

1 4 giorni -50----105184149-110falso200falso3690|690160|200vero--Collegamento a viteLeva a bilanciere-Termomagnetico55---falso---1600|2800

1,134.05 €

1 28 giorni -50----105184149-110falso200falso3690|6900|0falso--Collegamento a viteLeva a bilanciere-Magnetico55---falso---8|12.5

2,019.28 €

1 4 giorni 0-05000|0---690|690--400-3-200|400-Lato anteriorefalsoCollegamento a viteLeva a bilancierefalso--falsofalsovero-falsofalsovero800|4400

146.80 €

1 4 giorni -0----55162187-0falso65falso3690|6900|0falso--Collegamento a vitePulsante di rotazione-Elettronico0---falso---0|0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di protezione (IP) IP20 Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso

Supporto tecnico