Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PHM50
Ingresso cavi | Altro | Corrente permanente nominale Iu(A) | 50 | Numero di poli | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 0 | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 | Idoneo per fusibili | Altro |
Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Versione come installazione di arresto di emergenza | falso |
Tipo di elemento di comando | Altro | Versione come interruttore principale | falso | Versione come interruttore di sicurezza | falso |
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) | 0 | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 0 | Idoneo per il montaggio a terra | falso |
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | falso | Idoneo per montaggio su barre di distribuzione | falso | Tensione di esercizio nominale max. Ue AC(V) | 400 |
Con protezione dagli errori | falso | Azionamento motore opzionale | falso | Elementi di controllo della posizione | Lato anteriore |
Dotato di connettori | vero |
Si trova sulla pagina di Base per fusibili Paco DIII, il codice articolo è il seguente: PHM50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHM50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali