Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z-S/4S
Tipo di tensione | AC | Funzione di commutazione | Interruttore di controllo | Con lampada di segnalazione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Profondità di incasso(mm) | 80 | Corrente nominale(A) | 16 | Potenza max della lampada(W) | 0 |
Numero di poli | 0 | Tipo di lampada | Altro | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA) | 10 |
Capacità di commutazione nominale(kA) | 20 | Larghezza in numero di spazi modulari | 1 | Calotta colorata | Altro |
Portalampada | Altro | Tensione nominale min.(V) | 0 | Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP40 | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 4 |
Numero di contatti di commutazione | 0 | Tensione nominale(kV) | 0.23 |
Si trova sulla pagina di Commutatore di controllo p14 S16A, il codice articolo è il seguente: Z-S/4S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-S/4S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali