Interruttore principale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IS-20/1
IS-20/3
IS-20/4
IS-32/1
IS-32/3
IS-80/2
IS-100/1
IS-125/2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Numero di poli Capacità di commutazione nominale
(kA)
Larghezza in numero di spazi modulari Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti

32.14 €

12 18 giorni 20112.5111

55.71 €

1 28 giorni 20312.5333

84.97 €

1 3 giorni 20412.5444

43.93 €

12 23 giorni 32112.5111

64.81 €

1 3 giorni 32312.5333

102.64 €

1 21 giorni 80212.5222

66.01 €

12 27 giorni 100110111

138.79 €

1 29 giorni 125210222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tensione AC Funzione di commutazione Altro Con lampada di segnalazione falso
Profondità di incasso(mm) 69.5 Potenza max della lampada(W) 0 Tipo di lampada
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA) 2 Calotta colorata Portalampada
Tensione nominale min.(V) 240 Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) falso Grado di protezione (IP) IP40
Numero di contatti di commutazione 0 Tensione nominale(kV) 0.24

Supporto tecnico