Interruttore a fusibile Pasco DIII

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LPC50

Codice componente
LPC50
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.40 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ingresso cavi Altro Corrente permanente nominale Iu(A) 50 Numero di poli 2
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) 0 Grado di protezione (IP), lato frontale IP20 Idoneo per fusibili Altro
Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Versione come installazione di arresto di emergenza falso
Tipo di elemento di comando Altro Versione come interruttore principale falso Versione come interruttore di sicurezza falso
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) 0 Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) 0 Idoneo per il montaggio a terra falso
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori falso Idoneo per montaggio su barre di distribuzione falso Tensione di esercizio nominale max. Ue AC(V) 400
Con protezione dagli errori vero Azionamento motore opzionale falso Elementi di controllo della posizione Lato anteriore
Dotato di connettori vero

Si trova sulla pagina di Interruttore a fusibile Pasco DIII, il codice articolo è il seguente: LPC50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LPC50.

Supporto tecnico