Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CL2 |
CL2-15 |
CL3 |
CL3-15 |
CL4 |
CL4-15 |
TS-CI-K3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Modello | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Tipo di accessorio | Materiale | Capacità di carico max. (kg) | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione (mm) | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 20 | 3 giorni | Altro | 35 | Guida profilata | 7.5 | 187.5 | 0 | - | Metallo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.98 € | 10 | 3 giorni | Altro | 35 | Guida profilata | 15 | 187.5 | 0 | - | Metallo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.63 € | 20 | 3 giorni | Altro | 35 | Guida profilata | 7.5 | 250 | 0 | - | Metallo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.70 € | 10 | 3 giorni | Altro | 35 | Guida profilata | 15 | 250 | 0 | - | Metallo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.70 € | 20 | 3 giorni | Altro | 35 | Guida profilata | 7.5 | 375 | 0 | - | Metallo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9.82 € | 10 | 3 giorni | Altro | 35 | Guida profilata | 15 | 375 | 0 | - | Metallo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.03 € | 10 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Modello
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero RAL
Tipo di accessorio
Materiale
Capacità di carico max.(kg)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm)
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali