Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BPZ-MPL100-400
Larghezza(mm) | 288 | Altezza(mm) | 99 | Con foratura | falso |
---|---|---|---|---|---|
Protezione superficie | Tipo galvanizzato | Materiale | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Piastra di montaggio per HxL=100x400 mm, il codice articolo è il seguente: BPZ-MPL100-400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPZ-MPL100-400.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali