Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XAS12
Colore | Altro | Larghezza(mm) | 215 | Modello | Copertura |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 53 | Profondità(mm) | 7 | Numero RAL | 0 |
Posizione di montaggio | Altro | Materiale | Altro |
Si trova sulla pagina di Striscia copertura, il codice articolo è il seguente: XAS12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XAS12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali