Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KKW-40
Colore | Altro | Larghezza(mm) | 106.79 | Modello | Staffa di montaggio |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 30.2 | Profondità(mm) | 28.45 | Numero RAL | 0 |
Materiale | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Angolo del canale dei cavi, il codice articolo è il seguente: KKW-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KKW-40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali